352-5537,General Purpose Performance Series Bucket,3.1m³,4yd³
352-5537,General Purpose Performance Series Bucket,3.1m³,4yd³
7G-7431: Pistone del selettore
Pistone selettore in alluminio Cat® utilizzato nella valvola di controllo della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Alluminio
Lunghezza (pollici)
2,95
Diametro esterno (pollici)
1,186
Materiale
Alluminio
Peso (lb)
0,1
Diametro (pollici)
1,19
5M-9622: Distanziale per valvola di controllo con diametro esterno di 20,62 mm
Il selettore e il distanziatore della valvola di controllo della pressione Cat® garantiscono un allineamento preciso della valvola per un controllo efficiente della pressione idraulica
Cat
Spessore (pollici)
0,06
Diametro esterno (pollici)
0,81
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel
5J-1036: Spessore del rasamento in acciaio di 0,8 mm
Cat® Shim (selettore e valvola di controllo)
Cat
Spessore (pollici)
0,03
Diametro (pollici)
0,59
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
7G-3472: Corpo del blocco del selettore di trasmissione
Corpo selettore in ghisa grigia Cat® utilizzato nelle valvole della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Ghisa
Lunghezza totale (pollici)
11,06
Larghezza totale (pollici)
9,96
Altezza totale (pollici)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
238-5507: Tappo del filtro dell'orifizio
Tappo filtro con orifizio in plastica Cat® per selettore di trasmissione e valvole di controllo della pressione
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
161-7055: Corpo del blocco del selettore di trasmissione
Corpo in alluminio pressofuso Cat® per selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Pressofusione di alluminio
Lunghezza totale (pollici)
14,4
Larghezza totale (pollici)
9,1
Altezza totale (pollici)
2,0
Material
Alloy Aluminum
129-3033: Molla del perno della valvola di controllo
La molla a piastra Cat® per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione garantisce un controllo costante della pressione e un cambio di marcia fluido
Cat
Materiale
Acciaio
Lunghezza totale (pollici)
4,826
Larghezza (pollici)
1,237
Altezza (pollici)
0,893
8E-7714: orifizio di diametro 9 mm
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Verde
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
145-6478: Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione
Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione Cat®
Cat
8E-5237: Pista reggispinta spessore 0,76 mm
Pista reggispinta Cat® per valvole di controllo e valvole selettrici
Cat
Diametro esterno (pollici)
3,5
Diametro interno (pollici)
2,5
Altezza (pollici)
0,03
Material
Alloy Steel
8E-7713: orifizio di diametro 9 mm
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Marrone
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
161-7054: Corpo della valvola di controllo della pressione del selettore trasmissione
Corpo valvola Cat® (valvola selettrice e di controllo pressione)
Cat
Descrizione materiale
Pressofusione di alluminio
Lunghezza totale (pollici)
14,3
Larghezza totale (pollici)
8,8
Altezza totale (pollici)
1,9
Material
Alloy Aluminum
6T-3115: Otturatore del dispositivo di disinserimento
Cursore Cat® per le valvole di controllo della pressione e del selettore della trasmissione
Cat
Peso approssimativo (lb)
0,74
Diametro esterno (pollici)
1,12
Lunghezza totale (pollici)
4,19
6Y-0726: Fermo della molla della valvola
Cat® Selettore della valvola di trasmissione riavvolgimento della molla
Cat
Materiale
Acciaio
Diametro interno (pollici)
0,51
Diametro esterno (pollici)
0,73
Lunghezza totale (pollici)
0,516
Diametro flangia (pollici)
1,161
Spessore labbro (pollici)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
178-2554: Valvola di controllo pressione selettore
Valvola di controllo della pressione del selettore Cat® utilizzata nel controllo idraulico della trasmissione
Cat
281-3154: Selettore e valvola di controllo della pressione
Valvola selettrice e di controllo della pressione Cat® per il sistema di trasmissione
Cat
Chiave
Chiave
Idoneità di fabbrica
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito