ফ্যাক্টরি ফিট পার্টস খুঁজুন এবং পার্টসের ডায়াগ্রাম দেখুন।
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
234 এর মধ্যে 1 - 16 দেখানো হচ্ছে।
Cat® অ্যালুমিনিয়াম সিলেক্টর পিস্টন ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভে ব্যবহৃত হয়
Cat
উপাদানের বিবরণ
অ্যালুমিনিয়াম
ব্যাস (in)
1.19
দৈর্ঘ্য (in)
2.95
বাইরের ব্যাস (in)
1.186
উপদান
অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (lb)
0.1
Cat® সিলেক্টর ও প্রেশার কন্ট্রোল ভালভ স্পেসার কার্যকর হাইড্রোলিক প্রেশার নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ভালভ অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করে
Cat
উপাদানের বিবরণ
স্টিল
পুরুত্ব (in)
0.06
বাইরের ব্যাস (in)
0.81
Material
Carbon Steel
Cat® শিম (সিলেক্টর ও কন্ট্রোল ভালভ)
Cat
উপাদানের বিবরণ
স্টিল
ব্যাস (in)
0.59
পুরুত্ব (in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® ট্রান্সমিশন ভালভে গ্রে আয়রন কাস্টেড সিলেক্টর বডি
Cat
উপাদানের বিবরণ
কাস্ট আইরন
মোট দৈর্ঘ্য (in)
11.06
মোট প্রস্থ (in)
9.96
মোট উচ্চতা (in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য অরিফিস স্ক্রিন প্লাগ
Cat
Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার
Cat
প্রকার
সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type
Flat
বাইরের ব্যাস (in)
0.812
উপদান
শিম স্টিল,কার্বন স্টিল
দৈর্ঘ্য (in)
0.062
ভিতরে ব্যাস (in)
0.125
সেন্টার হোল ফর্ম
নন-থ্রেডেড
Thickness (in)
0.063
Cat® কন্ট্রোল ভালভ ও সিলেক্টর ভালভের জন্য থ্রাস্ট রেস
Cat
ভিতরে ব্যাস (in)
2.5
উচ্চতা (in)
0.03
বাইরের ব্যাস (in)
3.5
Material
Alloy Steel
Cat® মোটর গ্রেডার ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ও প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য ব্রাউন অরিফিস
Cat
উপাদানের বিবরণ
স্টিল
স্ট্যান্ডার্ড রঙ
সবুজ
বাইরের ব্যাস (in)
0.433
দৈর্ঘ্য (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার
Cat
প্রকার
সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type
Flat
বাইরের ব্যাস (in)
0.812
উপদান
শিম স্টিল,কার্বন স্টিল
দৈর্ঘ্য (in)
0.009
Coating
Zinc Plated
ভিতরে ব্যাস (in)
0.125
সেন্টার হোল ফর্ম
নন-থ্রেডেড
Thickness (in)
0.01
Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য সুনির্মিত স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট প্রদান করতে স্পেসার
Cat
প্রকার
সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type
Flat
বাইরের ব্যাস (in)
0.812
উপদান
শিম স্টিল,কার্বন স্টিল
দৈর্ঘ্য (in)
0.035
Coating
Zinc Plated
ভিতরে ব্যাস (in)
0.125
সেন্টার হোল ফর্ম
নন-থ্রেডেড
Thickness (in)
0.035
Cat® মোটর গ্রেডার ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ও প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য ব্রাউন অরিফিস
Cat
উপাদানের বিবরণ
স্টিল
স্ট্যান্ডার্ড রঙ
বাদামী
বাইরের ব্যাস (in)
0.433
দৈর্ঘ্য (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® ট্রান্সমিশন সিলেক্টর ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
Cat
উপদান
স্টিল
ভিতরে ব্যাস (in)
0.51
বাইরের ব্যাস (in)
0.73
মোট দৈর্ঘ্য (in)
0.516
ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাস (in)
1.161
লিপের পুরুত্ব (in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Cat® ট্রান্সমিশন হাইড্রোলিক কন্ট্রোল এবং সিলেক্টর ভালভের জন্য ট্রান্সমিশন স্পিড সেন্সর হারনেস
Cat
( 234 এর মধ্যে 1 - 16 ) ফলাফল
( 234 এর মধ্যে 1 - 16 ) ফলাফল