352-5537,General Purpose Performance Series Bucket,3.1m³,4yd³
352-5537,General Purpose Performance Series Bucket,3.1m³,4yd³
240の1~16 結果
240の1~16 結果
7G-7431: セレクタ ピストン
トランスミッション制御バルブに使用されるCat®アルミニウム セレクタ ピストン
Cat
マテリアル明細
アルミニウム
長さ(in)
2.95
外径(in)
1.186
マテリアル
アルミニウム
質量(lb)
0.1
直径(in)
1.19
5M-9622: 20.62mm外径コントロールバルブスペーサー
Cat® セレクタと圧力制御バルブスペーサにより、バルブの正確な位置合わせにより、効率的な油圧制御を実現
Cat
マテリアル明細
鋼
厚さ(in)
0.06
外径(in)
0.81
Material
Carbon Steel
5J-1036: 厚さ0.8mmのスチールシム
CAT®シム(セレクタおよび制御バルブ)
Cat
直径(in)
0.59
マテリアル明細
鋼
厚さ(in)
0.03
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
7G-3472: Transmission Selector ブロック本体
トランスミッションバルブに使用されるCat®ねずみ鋳鉄鋳造セレクターボディ
Cat
マテリアル明細
鋳鉄
全長(in)
11.06
全幅(in)
9.96
全高(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
238-5507: オリフィススクリーンプラグ
Cat®トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ用の塑性オリフィススクリーンプラグ
Cat
Diameter (in)
0.528
Length (in)
1.008
129-3033: コントロール バルブ ピン スプリング
Cat® トランスミッションセレクタと圧力制御バルブ用のプレートスプリングにより、一貫した圧力制御とスムーズなギヤシフトを実現
Cat
マテリアル
鋼
全長(in)
4.826
幅(in)
1.237
高さ(in)
0.893
161-7055: Transmission Selector ブロック本体
Cat®アルミニウムダイカストボディ、トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ用
Cat
マテリアル明細
アルミ ダイ カスト
全長(in)
14.4
全幅(in)
9.1
全高(in)
2.0
Material
Alloy Aluminum
145-0107: 1.6 mm厚バルブスペーサー
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼, 炭素鋼
長さ(in)
0.062
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.063
8E-7714: 直径9mmのオリフィス
Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ
Cat
マテリアル明細
鋼
標準カラー
緑
外径(in)
0.433
長さ(in)
1.374
Material
Carbon Steel
8E-5237: 0.76 mm厚スラストレース
コントロールバルブセレクターバルブ用Cat®スラストレース
Cat
外径(in)
3.5
内径(in)
2.5
高さ(in)
0.03
Material
Alloy Steel
145-0105: 0.25mm厚バルブスペーサー
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼, 炭素鋼
長さ(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.01
145-0106: 0.9mm厚バルブスペーサー
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼, 炭素鋼
長さ(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.035
8E-7713: 直径9mmのオリフィス
Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ
Cat
マテリアル明細
鋼
標準カラー
茶
外径(in)
0.433
長さ(in)
1.374
Material
Carbon Steel
キー
キー
この部品は適合します
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み