Trova i ricambi idonei di fabbrica e visualizza i relativi diagrammi.
Seleziona il negozio
Seleziona il negozio
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità
Pistone selettore in alluminio Cat® utilizzato nella valvola di controllo della trasmissione
Il selettore e il distanziatore della valvola di controllo della pressione Cat® garantiscono un allineamento preciso della valvola per un controllo efficiente della pressione idraulica
Cat® Shim (selettore e valvola di controllo)
Corpo selettore in ghisa grigia Cat® utilizzato nelle valvole della trasmissione
Tappo filtro con orifizio in plastica Cat® per selettore di trasmissione e valvole di controllo della pressione
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Pista reggispinta Cat® per valvole di controllo e valvole selettrici
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® Selettore della valvola di trasmissione riavvolgimento della molla
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cablaggio sensore velocità trasmissione Cat® per il controllo idraulico della trasmissione e la valvola selettrice
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
1 - 16 di 239 risultati
1 - 16 di 239 risultati
Cat
Descrizione materiale
Alluminio
Lunghezza (pollici)
2,95
Diametro esterno (pollici)
1,186
Materiale
Alluminio
Peso (lb)
0,1
Diametro (pollici)
1,19
Cat
Spessore (pollici)
0,06
Diametro esterno (pollici)
0,81
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel
Cat
Spessore (pollici)
0,03
Diametro (pollici)
0,59
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Descrizione materiale
Ghisa
Lunghezza totale (pollici)
11,06
Larghezza totale (pollici)
9,96
Altezza totale (pollici)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,062
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,063
Cat
Diametro esterno (pollici)
3,5
Diametro interno (pollici)
2,5
Altezza (pollici)
0,03
Material
Alloy Steel
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Verde
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,01
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,035
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Marrone
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
Materiale
Acciaio
Diametro interno (pollici)
0,51
Diametro esterno (pollici)
0,73
Lunghezza totale (pollici)
0,516
Diametro flangia (pollici)
1,161
Spessore labbro (pollici)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat