Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Pistón selector de aluminio Cat® para la válvula de control de la transmisión
Cat
Descripción del material
Aluminio
Longitud (pulg)
2.95
Diámetro exterior (pulg)
1.186
Material
Aluminio
Peso (lb)
0.1
Diámetro (pulg)
1.19
El espaciador de válvula de control de presión y selector Cat® proporciona una alineación precisa de la válvula para un control eficiente de la presión hidráulica.
Cat
Grosor (pulg)
0.06
Descripción del material
Acero
Diámetro exterior (pulg)
0.81
Material
Carbon Steel
Calce Cat® (válvula selectora y de control)
Cat
Grosor (pulg)
0.03
Descripción del material
Acero
Diámetro (pulg)
0.59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cuerpo selector fundido de hierro gris Cat® usado en las válvulas de transmisión
Cat
Descripción del material
Hierro fundido
Longitud total (pulg)
11.06
Ancho total (pulg)
9.96
Altura total (pulg)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Tapón de plástico con orificio restrictor Cat® para válvulas selectoras de transmisión y de control de presión
Cat
Diameter (in)
0.528
Length (in)
1.008
La placa de resorte Cat® para la válvula de control de presión y selectora de la transmisión proporciona un control de presión constante y un cambio de marcha suave.
Cat
Material
Acero
Longitud total (pulg)
4.826
Ancho (pulg)
1.237
Altura (pulg)
0.893
Cuerpo fundido a presión de aluminio Cat® para válvula selectora de transmisión y control de presión
Cat
Descripción del material
Fundición de troquel de aluminio
Longitud total (pulg)
14.4
Ancho total (pulg)
9.1
Altura total (pulg)
2.0
Material
Alloy Aluminum
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.062
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.063
Grupo de válvula, control de presión y selectora Cat®
Cat
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Verde
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Pista de tope para válvulas de control y válvulas selectoras
Cat
Diámetro interno (pulg)
2.5
Diámetro exterior (pulg)
3.5
Altura (pulg)
0.03
Material
Alloy Steel
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.009
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.01
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat
Tipo
Ranura De Orificio Central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce,Acero de carbono
Longitud (pulg)
0.035
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.035
Válvula selectora de control de presión Cat® utilizada en el control hidráulico de la transmisión
Cat
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Marrón
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
Válvula de control selectora y de presión Cat® para el sistema de transmisión
Cat
Seleccionar tienda
Seleccionar tienda
Iniciar sesión
Agregar equipo
1 - 16 de 240 resultados
1 - 16 de 240 resultados
Seleccionar tienda
Para disponibilidad y precio