機器追加のメリット

機器追加のメリット

工場取付け部品を見つけて、図を表示することができます。

416-6470,Rock Performance Series Bucket,5.4m³,7yd³

416-6470,Rock Performance Series Bucket,5.4m³,7yd³

239116 結果

並替え条件

関連性氏名部品番号

フィルタおよびソート

関連性氏名部品番号
仕様
米国慣用単位メートル単位

コーティング

リン酸塩/オイル指定なし

シール形式

クワッド リング

スプリング形式

圧縮

ネジ形式

カップ ポイント セット スクリュ

ネジ部サイズ(in - TPI)(in)

na

全幅(in)

2.08.89.19.96

全長(in)

0.5161.442.023.15

内径(in)

0.1250.30.511.0

厚さ(in)

0.010.030.0350.06

外径(in) (1)

0.2420.4330.50.61

外径(in) (2)

0.381.01.121.19

幅(in)

1.01.2372.25

直径(in)

0.590.750.7861.19

長さ(in)

0.0090.0350.0620.55

高さ(in)

0.030.8932.258.71

239116 結果

7G-7431: セレクタ ピストン

7G-7431: セレクタ ピストン

トランスミッション制御バルブに使用されるCat®アルミニウム セレクタ ピストン



Cat

マテリアル明細

アルミニウム

長さ(in)

2.95

外径(in)

1.186

マテリアル

アルミニウム

質量(lb)

0.1

直径(in)

1.19


5M-9622: 20.62mm外径コントロールバルブスペーサー

5M-9622: 20.62mm外径コントロールバルブスペーサー

Cat® セレクタと圧力制御バルブスペーサにより、バルブの正確な位置合わせにより、効率的な油圧制御を実現



Cat

マテリアル明細

厚さ(in)

0.06

外径(in)

0.81

Material

Carbon Steel


5J-1036: 厚さ0.8mmのスチールシム

5J-1036: 厚さ0.8mmのスチールシム

CAT®シム(セレクタおよび制御バルブ)



Cat

直径(in)

0.59

マテリアル明細

厚さ(in)

0.03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid


7G-3472: Transmission Selector ブロック本体

7G-3472: Transmission Selector ブロック本体

トランスミッションバルブに使用されるCat®ねずみ鋳鉄鋳造セレクターボディ



Cat

マテリアル明細

鋳鉄

全長(in)

11.06

全幅(in)

9.96

全高(in)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid


238-5507: オリフィススクリーンプラグ

238-5507: オリフィススクリーンプラグ

Cat®トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ用の塑性オリフィススクリーンプラグ



Cat


129-3033: コントロール バルブ ピン スプリング

129-3033: コントロール バルブ ピン スプリング

Cat® トランスミッションセレクタと圧力制御バルブ用のプレートスプリングにより、一貫した圧力制御とスムーズなギヤシフトを実現



Cat

マテリアル

全長(in)

4.826

幅(in)

1.237

高さ(in)

0.893


161-7055: Transmission Selector ブロック本体

161-7055: Transmission Selector ブロック本体

Cat®アルミニウムダイカストボディ、トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ用



Cat

マテリアル明細

アルミ ダイ カスト

全長(in)

14.4

全幅(in)

9.1

全高(in)

2.0

Material

Alloy Aluminum


145-0107: 1.6 mm厚バルブスペーサー

145-0107: 1.6 mm厚バルブスペーサー

Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能



Cat

形式

スロット センタ穴

Washer Type

Flat

外径(in)

0.812

マテリアル

シム鋼,炭素鋼

長さ(in)

0.062

内径(in)

0.125

センタ穴フォーム

スレッドなし

Thickness (in)

0.063


145-6478: セレクタおよび圧力制御バルブ グループ

145-6478: セレクタおよび圧力制御バルブ グループ

CAT®セレクタおよび圧力制御バルブ グループ



Cat


8E-7714: 直径9mmのオリフィス

8E-7714: 直径9mmのオリフィス

Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ



Cat

マテリアル明細

標準カラー

外径(in)

0.433

長さ(in)

1.374

Material

Carbon Steel


8E-5237: 0.76 mm厚スラストレース

8E-5237: 0.76 mm厚スラストレース

コントロールバルブセレクターバルブ用Cat®スラストレース



Cat

外径(in)

3.5

内径(in)

2.5

高さ(in)

0.03

Material

Alloy Steel


145-0105: 0.25mm厚バルブスペーサー

145-0105: 0.25mm厚バルブスペーサー

Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能



Cat

形式

スロット センタ穴

Washer Type

Flat

外径(in)

0.812

マテリアル

シム鋼,炭素鋼

長さ(in)

0.009

Coating

Zinc Plated

内径(in)

0.125

センタ穴フォーム

スレッドなし

Thickness (in)

0.01


145-0106: 0.9mm厚バルブスペーサー

145-0106: 0.9mm厚バルブスペーサー

Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能



Cat

形式

スロット センタ穴

Washer Type

Flat

外径(in)

0.812

マテリアル

シム鋼,炭素鋼

長さ(in)

0.035

Coating

Zinc Plated

内径(in)

0.125

センタ穴フォーム

スレッドなし

Thickness (in)

0.035


178-2554: セレクタ圧力制御バルブ

178-2554: セレクタ圧力制御バルブ

CAT® セレクタ圧力制御バルブ,トランスミッション油圧制御で使用



Cat


8E-7713: 直径9mmのオリフィス

8E-7713: 直径9mmのオリフィス

Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ



Cat

マテリアル明細

標準カラー

外径(in)

0.433

長さ(in)

1.374

Material

Carbon Steel


281-3154: シム(セレクタおよび制御バルブ)

281-3154: シム(セレクタおよび制御バルブ)

Cat® トランスミッションシステム用セレクタおよび圧力制御バルブ



Cat


キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み