HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18

I bulloni a testa esagonale Cat® sono dispositivi di fissaggio che garantiscono connessioni sicure e affidabili con un serraggio adeguato, grazie alla loro testa esagonale.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18
0T-0857: bullone a testa esagonale 5/8-18

I bulloni a testa esagonale Cat® sono dispositivi di fissaggio che garantiscono connessioni sicure e affidabili con un serraggio adeguato, grazie alla loro testa esagonale.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 0T-0857
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 0T-0857

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 4.5
Bolt Length (mm): 114,3
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 3,0
Lunghezza presa (mm): 76,2
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Rivestimento: 0
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 0T-0857

MOTORE - INDUSTRIALE

CPT372 C18 3406B CG137-08 3412 D399 C18 3406C C15 3406 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C G3412 CG137-08 G399 G3408C G3408 G3406 CG137-12

PALA CINGOLATA

931 931B 983B

MOTORE - MACCHINA

3408

ATTREZZATURA

PR-450C

RIGENERATRICE

RM-500

COMPATTATORE PER TERRENO

825C 836G 826C

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12

PRODOTTI MARINI

D399

GENERATORE

SR4

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

57H

POSATUBI

578

MOTORE - DUMPER

3408B 3408 C15

MOTORSCRAPER GOMMATO

639D 627B 627E 623B 631D 631E 623E 621B 637D 637E 621E 633D 623F 623E 627E 621E 657E

TRATTORE CINGOLATO

D8N 8 824S 8U 825 8SU 8A

DUMPER A TELAIO RIGIDO

769C 768C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

G3408 G3412C G3412 D399

DOZER GOMMATO

834G 824C

PALA GOMMATA

910 G910 988B 988F 980C 950

ESCAVATORE

245 245B

MOTORGRADER

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto