Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
116-9560: Kit di guarnizioni per il sistema di alimentazione del combustibile

116-9560: Kit di guarnizioni per il sistema di alimentazione del combustibile

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

116-9560: Kit di guarnizioni per il sistema di alimentazione del combustibile

116-9560: Kit di guarnizioni per il sistema di alimentazione del combustibile

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mm

Quantità: 1

114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mm

Quantità: 6

138-9507: Diametro albero 15,88 mm Tenuta a labbro

Quantità: 1

144-0477: Guarnizione del regolatore e della pompa del carburante di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3724: Guarnizione del coperchio della distribuzione da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3726: Guarnizione del regolatore e della pompa del carburante di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3727: Guarnizione coperchio condotto combustibile spessa 0,8 mm

Quantità: 1

150-3728: Guarnizione coperchio di comando regolatore spessore 0,8 mm

Quantità: 1

150-3730: Guarnizione del regolatore di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

175-7900: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 98,02 mm

Quantità: 1

196-1804: Anello di tenuta 2.62 x 6.02mm 75A NBR

Quantità: 1

1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Quantità: 2

1P-0436: Guarnizione delle tubazioni del filtro del combustibile spessore 1,2 mm

Quantità: 2

271-2489: Guarnizione a rondella diametro interno 3,56 mm

Quantità: 6

2D-6392: diametro interno 6,07 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

2J-0157: Anello di tenuta o-ring diametro interno 15,47 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 1

317-0808: Anello di tenuta 1.78 x 10.82mm 75A FKM

Quantità: 1

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 1

3D-2898: O-ring 2,62 x 48,9 mm 75A NBR

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 6

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 4

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

4J-5477: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 7,67mm

Quantità: 1

4J-7533: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 6,07 mm

Quantità: 2

4J-8997: Anello di tenuta NBR 3,53 x 28,17mm 90A

Quantità: 1

4M-8303: Anello di tenuta diametro interno 20,29 mm

Quantità: 1

4N-0260: Tenuta a labbro per albero del diametro di 6,35 mm

Quantità: 1

5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75A

Quantità: 1

5P-6620: Diametro interno 14 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

5P-6718: Anello di tenuta in FKM 3.53 X 18,64 mm 75A

Quantità: 1

5P-8210: Anello di tenuta 3,53 x 31,34mm 75A FKM

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 50

Descrizione per codice 116-9560

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e i paraoli per ricostruire e reinstallare i componenti dell'impianto di alimentazione montati sul motore. Questo kit non include le tenute dell'iniettore. Ordinare un singolo kit di guarnizioni per iniettore, secondo necessità. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 116-9560

    Il kit contiene:

    Guarnizioni, tenute, rondelle

Modelli compatibili per il codice 116-9560

CHALLENGER

65C

MOTORE INDUSTRIALE

3306

TRATTORE CINGOLATO

D7H

MOTORE DUMPER

3306C

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito