116-9560: Κιτ φλάντζες συστήματος καυσίμου
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα116-9560: Κιτ φλάντζες συστήματος καυσίμου

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

061-9458: Τσιμουχάκι O-ring φθοράνθρακα εσωτερικής διαμέτρου 28 mm

Ποσότητα: 1

114-8718: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,64 mm συστήματος καυσίμου

Ποσότητα: 6

138-9507: Παρέμβυσμα χείλους διαμέτρου άξονα 15,88 mm

Ποσότητα: 1

144-0477: Φλάντζα αντλίας καυσίμου και ρυθμιστή πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

150-3724: Φλάντζα καλύμματος χρονισμού πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

150-3726: Φλάντζα αντλίας καυσίμου και ρυθμιστή πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

150-3727: Φλάντζα καλύμματος αγωγού καυσίμου πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

150-3728: Φλάντζα καλύμματος ελέγχου ρυθμιστή πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

150-3730: Φλάντζα ρυθμιστή πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

175-7900: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 98,02 mm

Ποσότητα: 1

196-1804: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 6,02 mm

Ποσότητα: 1

1J-9671: Τσιμουχάκι O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Ποσότητα: 2

1P-0436: Παρέμβυσμα γραμμών φίλτρου καυσίμου πάχους 1,2 mm

Ποσότητα: 2

271-2489: Σφραγίδα πλύσης εσωτερικής διαμέτρου 3,56 mm

Ποσότητα: 6

2D-6392: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 6,07 mm

Ποσότητα: 1

2J-0157: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,47 mm

Ποσότητα: 1

2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring NBR 90A 2,46 x 19,18mm

Ποσότητα: 1

317-0808: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mm

Ποσότητα: 1

3D-2824: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm

Ποσότητα: 1

3D-2898: 48,90 mm Εσωτερική διάμετρος O-Ring Seal

Ποσότητα: 1

3J-1907: Τσιμουχάκι O-ring 90A NBR 1,98 x 11,89 mm

Ποσότητα: 6

3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring 1,83 x 8,92mm 90A NBR

Ποσότητα: 4

3K-0360: Τσιμουχάκι O-ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Ποσότητα: 1

4J-5477: Τσιμουχάκι O-Ring NBR 1,78 x 7,67 mm 90A

Ποσότητα: 1

4J-7533: Τσιμουχάκι O-Ring NBR 1,63 x 6,07mm 90A

Ποσότητα: 2

4J-8997: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 28,17 mm

Ποσότητα: 1

4M-8303: Τσιμούχα O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 20,29 mm

Ποσότητα: 1

4N-0260: Παρέμβυσμα χείλους διαμέτρου άξονα 6,35 mm

Ποσότητα: 1

5F-9144: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm

Ποσότητα: 1

5P-6620: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 14 mm

Ποσότητα: 1

5P-6718: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 18,64 mm

Ποσότητα: 1

5P-8210: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 31,34 mm

Ποσότητα: 1

Εμφανίζονται 1 έως 32 από 50

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε