116-9560: Pakkingset brandstofsysteem
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor116-9560: Pakkingset brandstofsysteem

116-9560: Pakkingset brandstofsysteem

Brandstofsysteemkit

Merk: Cat

Productafbeeldingen

116-9560: Pakkingset brandstofsysteem

116-9560: Pakkingset brandstofsysteem

Brandstofsysteemkit

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

061-9458: Fluorkoolstof O-ringafdichting met binnendiameter van 28 mm

Aantal: 1

114-8718: 26,64 mm binnendiameter brandstofsysteem O-ringafdichting

Aantal: 6

138-9507: 15,88 mm As diameter lipvormige afdichting

Aantal: 1

144-0477: 0,8 mm dikke gouverneur en brandstofpomppakking

Aantal: 1

150-3724: 0,8 mm dikke pakking van het distributiedeksel

Aantal: 1

150-3726: 0,8 mm dikke gouverneur en brandstofpomppakking

Aantal: 1

150-3727: 0,8 mm dikke brandstofgalerijdekselpakking

Aantal: 1

150-3728: 0,8 mm dikke pakking regulateurbedieningsafdekking

Aantal: 1

150-3730: 0,8 mm dikke pakking voor de gouverneur

Aantal: 1

175-7900: 98,02 mm binnendiameter afdichting-O-ring

Aantal: 1

196-1804: 6,02 mm binnendiameter afdichting-O-ring

Aantal: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Aantal: 2

1P-0436: Pakking voor 1,2 mm dikke brandstoffilterleidingen

Aantal: 2

271-2489: 3,56 mm binnendiameter sluitringafdichting

Aantal: 6

2D-6392: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 6,07 mm

Aantal: 1

2J-0157: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 15,47 mm

Aantal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18mm 90A NBR O-ring

Aantal: 1

317-0808: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 10,82 mm

Aantal: 1

3D-2824: 23,47 mm binnendiameter afdichting-O-ring

Aantal: 1

3D-2898: O-ringafdichting met binnendiameter van 48,90 mm

Aantal: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89mm 90A NBR O-Ring

Aantal: 6

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Aantal: 4

3K-0360: 2,21 x 16,36mm 90A NBR O-Ring

Aantal: 1

4J-5477: 1,78 x 7,67 mm 90A NBR O-ring

Aantal: 1

4J-7533: 1,63 x 6,07mm 90A NBR O-ring

Aantal: 2

4J-8997: 28,17 mm binnendiameter afdichting o-ring

Aantal: 1

4M-8303: 20,29 mm binnendiameter afdichting O-ring

Aantal: 1

4N-0260: 6,35 mm lipafdichting met asdiameter

Aantal: 1

5F-9144: 7,65 mm binnendiameter afdichting O-ring

Aantal: 1

5P-6620: 14 mm interne diameter O-ringafdichting

Aantal: 1

5P-6718: O-ringafdichting met binnendiameter van 18,64 mm

Aantal: 1

5P-8210: 31,34 mm binnendiameter O-ringafdichting

Aantal: 1

1 tot 32 van 50 weergeven

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen