HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio

Bordo di taglio 25 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio
140-6832: lunghezza totale 2346 mm Tagliente in acciaio

Bordo di taglio 25 mm

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 140-6832
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 140-6832

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 280
Lunghezza (pollici): 95,90
Altezza (mm): 25,40
Lunghezza (mm): 2.435,86
Altezza (pollici): 1,00
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 2.436
Width (in): 11,024
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95,906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 140-6832

MOTORGRADER

16M 24M 24

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
5F-8933
5F-8933: bullone per aratri lungo 95,25 mm con filettatura 3/4-10
Verifica prezzo
1J-6762
1J-6762: Bullone testa tonda lungo 79,38 mm con filettatura 3/4-10
Verifica prezzo
5J-4773
5J-4773: BULLONE
Verifica prezzo
5P-8248
5P-8248: Rondella dura di 3,5 mm di spessore
Verifica prezzo
2J-3506
2J-3506: Dado esagonale da 0,750
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto