หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.

ขอบตัด 25 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.
140-6832: ความยาวโดยรวมของคมตัดเหล็ก 2346 มม.

ขอบตัด 25 มม.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 140-6832
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 140-6832

หน่วยวัด

USเมตริก
ความสูง (นิ้ว): 1.00
ความยาว (นิ้ว): 95.90
ความสูง (มม.): 25.40
ความกว้าง (มม.): 280
ความยาว (มม.): 2,435.86
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 2,436
Width (in): 11.024
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 140-6832

รถเกรดดิน

16M 24M 24

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
5F-8933
5F-8933: สลักเกลียวคันไถ เกลียว 3/4-10 ยาว 95.25 มม.
ตรวจสอบราคา
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 เกลียว 79.38 มม ไถยาว Bolt
ตรวจสอบราคา
5J-4773
5J-4773: สลัก
ตรวจสอบราคา
2J-3506
2J-3506: น็อตหกเหลี่ยม 0.750"
ตรวจสอบราคา
5P-8248
5P-8248: แหวนรองแข็งหนา 3.5 มม.
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ