HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm

Anello di spallamento in plastica del diametro esterno di 177,8 mm Cat® utilizzato nei cilindri idraulici

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm
162-7210: Anello di spallamento del diametro esterno di 177,8 mm

Anello di spallamento in plastica del diametro esterno di 177,8 mm Cat® utilizzato nei cilindri idraulici

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 162-7210

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,08
Altezza sezione trasversale (mm): 4,1
Diametro interno (pollici): 6,68
Larghezza sezione trasversale (mm): 2,0
Descrizione materiale: Il PTFE offre prestazioni superiori nelle applicazioni con aria, olio motore, gasolio e liquido di raffreddamento, ma è suscettibile ai danni da installazione e ai detriti. È adatto a temperature molto elevate.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 169,6
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,16
Materiale: PTFE - Politetrafluoretilene
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 162-7210

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 651

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11T D10T2 D11N D10 D11

DOZER GOMMATO

844 854 844H 854G 854K

PALA GOMMATA

980GC 980 XE 980L 980K 980 980M 980K HLG 980XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito