AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă162-7210: INEL DE REZERVĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă
162-7210: INEL DE REZERVĂ
162-7210: INEL DE REZERVĂ

Inel de rezervă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
162-7210: INEL DE REZERVĂ
162-7210: INEL DE REZERVĂ
162-7210: INEL DE REZERVĂ
162-7210: INEL DE REZERVĂ
162-7210: INEL DE REZERVĂ

Inel de rezervă
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
Diagramă piese pentru 162-7210
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 162-7210

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 169,6
Lățimea secțiunii transversale (mm): 2
Diametrul interior (in): 6,68
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 4,1
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,08
Descriere material: PTFE oferă performanțe superioare în aplicații cu aer, ulei de motor, motorină și lichid de răcire, dar este sensibil la deteriorarea instalației și la resturi. Funcționează bine la temperaturi foarte ridicate.
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Material: PTFE - Politetrafluoretilenă
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,16
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 162-7210

BULDOZER CU ROTI

844 854 844H 854G 854K 980GC 980 XE 980L 980K 980 980M 980K HLG 980XE

TRACTOARE CU SENILE

D11R D11T D10T2 D11N D10 D11

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657 651

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert