HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro165-9420: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro165-9420: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
165-9420: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
165-9420: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
165-9420: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

126-2152: SEAL
126-2152: SEALQuantità: 1
165-9285: diametro esterno di 11 mm Tipo di guarnizione a labbro
165-9285: diametro esterno di 11 mm Tipo di guarnizione a labbroQuantità: 1
103-8341: ANELLO
103-8341: ANELLOQuantità: 1
143-8031: Anello del cilindro idraulico spessore 5,9 mm
143-8031: Anello del cilindro idraulico spessore 5,9 mmQuantità: 1
143-8034: Guida del pistone del cilindro benna del diametro esterno di 110 mm
143-8034: Guida del pistone del cilindro benna del diametro esterno di 110 mmQuantità: 1
093-1479: PACKING ROD
093-1479: PACKING RODQuantità: 1
096-1054: Anello di spallamento diametro interno 80 mm
096-1054: Anello di spallamento diametro interno 80 mmQuantità: 1
9X-7301: 2-diametro foro 110 mm Guarnizione a labbro
9X-7301: 2-diametro foro 110 mm Guarnizione a labbroQuantità: 1
147-5819: Anello antiusura del diametro interno di 103.87mm
147-5819: Anello antiusura del diametro interno di 103.87mmQuantità: 1
095-1716: Diametro interno 109,40 mm Guarnizione O-Ring
095-1716: Diametro interno 109,40 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
105-7360: ANELLO
105-7360: ANELLOQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 11 di 11
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 165-9420

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 165-9420

ESCAVATORE

315B L 318B N 315C 317B L 317B LN 318B 315B FM L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito