Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров165-9420: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров165-9420: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)
165-9420: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)

Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat содержат все уплотнения, необходимые для полного повторного уплотнения гидроцилиндра стандартного номинального диаметра (до 0,25 мм (0,010 дюйма))

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
165-9420: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)
165-9420: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)

Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat содержат все уплотнения, необходимые для полного повторного уплотнения гидроцилиндра стандартного номинального диаметра (до 0,25 мм (0,010 дюйма))

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

147-5819: Износостойкое кольцо с внутренним диаметром 103,87 мм
147-5819: Износостойкое кольцо с внутренним диаметром 103,87 ммКоличество: 1
095-1716: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 109,40 мм
095-1716: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 109,40 ммКоличество: 1
105-7360: КОЛЬЦО
105-7360: КОЛЬЦОКоличество: 1
103-8341: КОЛЬЦО
103-8341: КОЛЬЦОКоличество: 1
143-8031: Кольцо гидроцилиндра толщиной 5,9 мм
143-8031: Кольцо гидроцилиндра толщиной 5,9 ммКоличество: 1
143-8034: Направляющая поршня гидроцилиндра ковша, НД 110 мм
143-8034: Направляющая поршня гидроцилиндра ковша, НД 110 ммКоличество: 1
093-1479: Штоковое уплотнение П-образной формы
093-1479: Штоковое уплотнение П-образной формыКоличество: 1
096-1054: Опорное кольцо, внутренний диаметр 80 мм
096-1054: Опорное кольцо, внутренний диаметр 80 ммКоличество: 1
9X-7301: Уплотнение из 2 частей диаметром отверстия 110 мм
9X-7301: Уплотнение из 2 частей диаметром отверстия 110 ммКоличество: 1
126-2152: Буферное уплотнение
126-2152: Буферное уплотнениеКоличество: 1
165-9285: Манжетное уплотнение 11 мм по внешнему диаметру
165-9285: Манжетное уплотнение 11 мм по внешнему диаметруКоличество: 1
Показать 1 - 11 из 11
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 165-9420

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 165-9420

ЭКСКАВАТОР

315B L 315B 318B N 315C 317B L 317B LN 318B 315B FM L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен