AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri165-9420: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri165-9420: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
165-9420: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
165-9420: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
165-9420: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

126-2152: SEAL
126-2152: SEALCantitate: 1
165-9285: GARNITURĂ TIP SIMERING
165-9285: GARNITURĂ TIP SIMERINGCantitate: 1
103-8341: INEL
103-8341: INELCantitate: 1
143-8031: Inel cilindru hidraulic gros de 5,9 mm
143-8031: Inel cilindru hidraulic gros de 5,9 mmCantitate: 1
143-8034: Ghidaj piston cilindru cupă cu de 110 mm
143-8034: Ghidaj piston cilindru cupă cu de 110 mmCantitate: 1
093-1479: PACKING ROD
093-1479: PACKING RODCantitate: 1
096-1054: INEL DE REZERVĂ
096-1054: INEL DE REZERVĂCantitate: 1
9X-7301: GARNITURA A
9X-7301: GARNITURA ACantitate: 1
147-5819: Diametru interior inel de uzură 103,87 mm
147-5819: Diametru interior inel de uzură 103,87 mmCantitate: 1
095-1716: GARNITURĂ INELARĂ
095-1716: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
105-7360: INEL
105-7360: INELCantitate: 1
Se afișează 1 până la 11 din 11
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 165-9420

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 165-9420

EXCAVATOR

315B L 318B N 315C 317B L 317B LN 318B 315B FM L

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită