HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base239-2676: EDGE AS
Home
Parti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base
239-2676: EDGE AS
239-2676: EDGE AS

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
239-2676: EDGE AS
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 239-2676
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 239-2676

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 239-2676

Unità di misura

USAMetrico
Width Between Sidebars (mm): 507,0
Overall Width (in): 23,11
End Depth (in): 11,811
Overall Adapter Spacing (mm): 507,0
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: K90
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 587,0
Overall Depth (in): 11,811
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 3
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 300,0
Overall Adapter Spacing (in): 19,961
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 300,0
Width Between Sidebars (in): 19,961
Edge Assembly Type: Standard
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 239-2676

ESCAVATORE

318C 320C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito