Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Taban Kenarları ve DudaklarıTaban Kenarı Grupları239-2676: KENAR GRUBU
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Taban Kenarları ve DudaklarıTaban Kenarı Grupları239-2676: KENAR GRUBU
239-2676: KENAR GRUBU

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
239-2676: KENAR GRUBU
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
239-2676 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

239-2676 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Width Between Sidebars (mm): 507,0
Overall Width (in): 23,11
End Depth (in): 11,811
Overall Adapter Spacing (mm): 507,0
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: K90
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 587,0
Overall Depth (in): 11,811
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 3
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 300,0
Overall Adapter Spacing (in): 19,961
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 300,0
Width Between Sidebars (in): 19,961
Edge Assembly Type: Standard
Daha fazla göster
239-2676 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

318C 320C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi