Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy239-2676: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy239-2676: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
239-2676: ZESPÓŁ KRAWĘDZI

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
239-2676: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 239-2676

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 239-2676

Jednostki miary

USAMetryczny
Width Between Sidebars (mm): 507,0
Overall Width (in): 23,11
End Depth (in): 11,811
Overall Adapter Spacing (mm): 507,0
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: K90
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 587,0
Overall Depth (in): 11,811
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 3
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 300,0
Overall Adapter Spacing (in): 19,961
Series: K Series
Adapter Series: K Series
End Depth (mm): 300,0
Width Between Sidebars (in): 19,961
Edge Assembly Type: Standard
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 239-2676

KOPARKI GĄSIENICOWE

318C 320C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione