Descrizione:
Un terminale a lama, noto anche come terminale a forcella o terminale piatto, è un tipo di connettore elettrico comunemente utilizzato per collegare i fili ai componenti elettrici. Prende il nome dalla sua forma piatta, simile a una lama, che consente un facile inserimento e rimozione da una morsettiera o da un dispositivo elettrico compatibile.
Attributi:
• Progettato per adattarsi a connettori o prese compatibili.
• I terminali a lama sono noti per la loro affidabilità e durata.
- Progettato per resistere a vibrazioni, variazioni di temperatura e condizioni ambientali.
Applicazione:
Un terminale a lama in un cablaggio viene utilizzato per stabilire collegamenti elettrici tra fili e componenti. Forniscono un metodo sicuro e affidabile per collegare i fili all'interno del cablaggio, garantendo una trasmissione efficiente di segnali elettrici o di alimentazione. Sono utilizzati principalmente in Cat 2206, 2506, 2806, 3054, 3056, 3406, 3406C, 3412, 3412C, 3456, C1. 1, C1.5, C13, C15, C18, C2.2, C3.3, C4.4, C6.6, C7.1, C9, D125, D150, D175, D20, D20, D25, D30, D40, D50, D60, DE110, DE150, DE165, DE200, DE220, DE33, DE350S, DE400, DE400S, DE50, DE55, DE65, DE88, DG100, DG125, DG150, DG30, DG350, DG400, DG450, DG500, DG60, DG80, G3412, NDPEP34N, NDPEP6TN, ORDP3116, ORDP3117, ORDP3PXT, ORDP4118, ORDP4LEB, ORDP4LEJ, ORDP4MMW, ORDP4LEN, ORDP4MMY, ORDP4PXM, ORDP6LEH, ORDP6LEL, PRO275, XQ2280, XQ230, XQ330, XQP100, XQP115, XQP150, XQP275, XQP30, XQP300, XQP310, XQP550, e XQP60 Gruppo elettrogeno C4.4 (a pistoni).