Logg inn
Cat® kobberbladterminal
Merke: Cat
Cat® kobberbladterminal
Merke: Cat
Beskrivelse:
En bladterminal, også kjent som en spadeterminal eller flat terminal, er en type elektrisk kontakt som vanligvis brukes til å koble ledninger til elektriske komponenter. Den er oppkalt etter sin flate, bladlignende form, som gjør det enkelt å sette inn og fjerne fra en kompatibel rekkeklemme eller elektrisk enhet.
Attributter:
• Konstruert for å passe inn i kompatible kontakter eller stikkontakter.
• Bladterminaler er kjent for sin pålitelighet og holdbarhet.
• Designet for å tåle vibrasjoner, temperaturvariasjoner og miljøforhold.
Søknad:
En bladterminal i et ledningsnett brukes til å etablere elektriske forbindelser mellom ledninger og komponenter. De gir en sikker og pålitelig metode for tilkobling av ledninger i selen, noe som sikrer effektiv overføring av elektriske signaler eller strøm. De brukes hovedsakelig i Cat 2206, 2506, 2806, 3054, 3056, 3406, 3406C, 3412, 3412C, 3456, C1.C1.1, C1.5, C13, C15, C18, C2.2, C3.3, C4.4, C6.6, C7.1, C9, D125, D150, D175, D20, D200, D25, D30, D40, D50, D60, DE110, DE150, DE165, DE200, DE220, DE33, DE350S, DE400, DE400S, DE50, DE55, DE65, DE88, DG100, DG125, DG150, DG30, DG350, DG400, DG450, DG500, DG60, DG80, G3412, NDPEP34N, NDPEP6TN, ORDP3116, ORDP3117, ORDP3PXT, ORDP4118, ORDP4LEB, ORDP4LEJ, ORDP4MMW, ORDP4LEN, ORDP4MMY, ORDP4PXM, ORDP6LEH, ORDP6LEL, PRO275, XQ2280, XQ230, XQ330, XQP100, XQP115, XQP150, XQP275, XQP30, XQP300, XQP310, XQP550 og XQP60-aggregat, C4.4-motor (stempel).
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet