246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)
Home246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)

246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)
246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)

246-8189: Presa a impulsi universale (testa 1/2 in)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Marchio: Cat

Descrizione per codice 246-8189

The 6 Point Universal Impact Socket engages fasteners in equipment, to withstand high torque and impact forces generated by impact wrenches. It allows it to handle a wide range of fastener types, making it ideal for maintenance, repair, and assembly tasks. The socket provides a secure and reliable fit, ensuring that torque is efficiently transferred to the fastener without slippage and damage, even under high-stress conditions.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• 1/2 inch drive for compatibility with different tools.
• Standard length socket.

Applications:
The 6-Point Universal Impact Socket is used in different areas of equipment where fasteners are involved, including engine compartments, hydraulic systems, and structural components, allowing for secure engagement with fasteners during repair and maintenance activities.

Avviso:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 246-8189

Unità di misura

    Hex Size (in):

    0,551

    Drive (in):

    1/2"

    Color:

    Black, Black

    Weight (lb):

    0,3

    Material:

    Steel

    Lunghezza (pollici):

    2,9

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito