Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)
246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)
246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)
246-8189: Κρουστικό καρυδάκι γενικού τύπου (1/2 in Οδηγός)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 246-8189

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hex Size (mm): 14,0
Hex Size (in): 0,551
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Color: Black
Weight (kg): 0,136
Weight (lb): 0,3
Material: Steel
Μέγεθος (mm): 14.0
Μήκος (mm): 73,7
Μήκος (ίντσες): 2,9
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε