HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)
246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Merke: Cat

Produktbilder
246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)
246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)
246-8189: Generell støtsikker kontakt (1/2 tommer)

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 246-8189

Måleenheter

USMetrisk
Hex Size (mm): 14,0
Hex Size (in): 0,551
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Color: Black
Weight (kg): 0,136
Weight (lb): 0,3
Material: Steel
Størrelse (mm): 14,0
Lengde (mm): 73,7
Lengde (tommer): 2,9
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet