HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
Home
AttrezzatureBenne - Retroescavatore
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 251-1799
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 251-1799

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 40.8 in
Height: 1036 mm
Weight: 1041.9 lb
Weight: 472.6 kg
Length: 1038 mm
Length: 40.9 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.31 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: IT Coupler
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 251-1799

TERNA

420D 420E 430D 430E

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Verifica prezzo
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Verifica prezzo
479-8088
479-8088: 3,05 m (10 ft)
Verifica prezzo
481-3671
481-3671: 2,7 m (9 ft)
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto