Strona głównaOsprzętŁyżki — do koparek251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
Strona główna
OsprzętŁyżki — do koparek
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 251-1799
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 251-1799

Jednostki miary

USAMetryczny
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 40.8 in
Height: 1036 mm
Weight: 1041.9 lb
Weight: 472.6 kg
Length: 1038 mm
Length: 40.9 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.31 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: IT Coupler
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 251-1799

KOPARKO-ŁADOWARKI

420D 420E 430D 430E

Wyświetl więcej
Powiązane części
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
Sprawdź cenę
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
Sprawdź cenę
479-8088
479-8088: 3,05 m (10 stóp)
Sprawdź cenę
481-3671
481-3671: 2,7 m (9 stóp)
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem