Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアタッチメントバケット - バックホー251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
ホーム
アタッチメントバケット - バックホー
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

ブランド: Cat

製品画像
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
251-1799: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Load, carry, dump and perform general clean-up work.
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
251-1799の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号251-1799の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 40.8 in
Height: 1036 mm
Weight: 1041.9 lb
Weight: 472.6 kg
Length: 1038 mm
Length: 40.9 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.31 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: IT Coupler
さらに表示
部品番号251-1799と互換性のあるモデル

バックホーローダ

420D 420E 430D 430E

さらに表示
関連部品
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
価格を確認
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
価格を確認
479-8088
479-8088: 3.05 m(10 ft)
価格を確認
481-3671
481-3671: 2.7 m(9 ft)
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください