Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

271-4603: Presa

271-4603: Presa

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

271-4603: Presa
271-4603: Presa

271-4603: Presa

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Marchio: Cat

Descrizione per codice 271-4603

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/8" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 7/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point standard length for secure grip on fasteners.
• Black oxide finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Avviso:Tumori e danni all'apparato riproduttivo - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 271-4603

Unità di misura

    Lunghezza (pollici):

    0,937

    Drive (in):

    0.375

    Material:

    Steel

    Weight (lb):

    0,06

    Dimensioni (pollici):

    7/16

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito