Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు271-4603: సాకెట్
హోమ్
వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు
271-4603: సాకెట్
271-4603: సాకెట్

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
271-4603: సాకెట్
271-4603: సాకెట్
271-4603: సాకెట్

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 271-4603 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 23.81
పొడవు (ఇంచులలో): 0.937
Drive (mm): 9.525
Drive (in): 0.375
Material: Steel
Weight (kg): 0.027
Weight (lb): 0.06
పరిమాణం (ఇంచులలో): 7/16
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది