Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки271-4603: Сменная головка
ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 271-4603

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/8" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 7/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point standard length for secure grip on fasteners.
• Black oxide finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Предупреждение:Развитие рака и опасность для репродуктивного здоровья — www.P65Warnings.ca.gov

Технические характеристики номера по каталогу 271-4603

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

    Длина (дюймы):

    0,937

    Drive (in):

    0.375

    Material:

    Steel

    Weight (lb):

    0,06

    Размер (дюймы):

    7/16

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен