Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm

Filettatura unificata cilindrica a passo grosso (UNC), metrica

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm
282-2628: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 30 mm

Filettatura unificata cilindrica a passo grosso (UNC), metrica

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 282-2628

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 1.181
Lunghezza bullone (mm): 30,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Grip Length (in): 0,148
Lunghezza presa (mm): 3,75
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Lega di zinco,Sigillanti/Adesivi, adesivo
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 282-2628

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD22 AD22

PALA MULTI TERRAIN

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 297D 287D 297D2 XHP

DUMPER CON ESTRATTORE

730C2 EJ 730C

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX31-P600

WIDE BODY TRUCK

707

TRASMISSIONE

CX31

TRASMISSIONE-SU STRADA

CX31

MINIPALA GOMMATA SSL

289D3 226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246D 250 279D3 232D 272D 260 236D 270 232D3 236D3 262D 272D2 XHP 265

PALA CINGOLATA COMPATTA

285XE 249D 289D 279D3 249D3 259D 299D 275 285 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

DUMPER ARTICOLATO

730 EJECTOR 730C2 730C 725 730

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10 D9T D11T

DUMPER

797F 797B

PACCHETTO A PETROLIO

CX31-P600-

DOZER GOMMATO

844H

PALA GOMMATA

980 XE 962M Z 962 982XE 966 972M 972 972L 950M Z 972 XE 966 XE 966XE 980 908 907 906 962L 950M 950L 962M 990H 972M XE 966M XE 980XE 972XE 966L 966M 950 982 XE

MOTORGRADER

14M3 14

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK732 1190T 2390 2391 TK722 TK721 TK752 TK751 1190 511 TK741 2290 522 521 1090 532 2590 541 1290T 1390 551 552 TK711 2491

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito