Home2P-0043: LINK A
Home2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A

Cat® Link As-Track

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Cat® Link As-Track

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 2P-0043

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Sealed track has contact between the internal pin and bushing causing wear to begin immediately because of the friction between the two parts. This results in a significant increase of internal wear life of the link assembly. Grease Lubricated Track link assemblies are direct replacements for sealed link assemblies on Cat Hydraulic Excavator models.
  • Belleville washers are springs shaped like a washer. They are used in Sealed Track to help keep the system sealed.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 2P-0043

Unità di misura

USAMetrico
Number of Track Sections: 43,0
Track Pitch (mm): 228,6
Bolt Size (in): 7/8
Track Pitch (in): 9,0
Bolt Size (mm): 7/8
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2P-0043

PALA CINGOLATA

983

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito