Acasă2P-0043: LINK A
Acasă2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A

Cat® Link As-Track

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Link As-Track

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 2P-0043

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Sealed track has contact between the internal pin and bushing causing wear to begin immediately because of the friction between the two parts. This results in a significant increase of internal wear life of the link assembly. Grease Lubricated Track link assemblies are direct replacements for sealed link assemblies on Cat Hydraulic Excavator models.
  • Belleville washers are springs shaped like a washer. They are used in Sealed Track to help keep the system sealed.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 2P-0043

Unități de măsură

SUAMetric
Number of Track Sections: 43,0
Track Pitch (mm): 228,6
Bolt Size (in): 7/8
Track Pitch (in): 9,0
Bolt Size (mm): 7/8
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2P-0043

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

983

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită