בית2P-0043: LINK A
בית2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A

Cat® Link As-Track

מותג: Cat

תמונות מוצר
2P-0043: LINK A
2P-0043: LINK A
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

Cat® Link As-Track

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 2P-0043

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Sealed track has contact between the internal pin and bushing causing wear to begin immediately because of the friction between the two parts. This results in a significant increase of internal wear life of the link assembly. Grease Lubricated Track link assemblies are direct replacements for sealed link assemblies on Cat Hydraulic Excavator models.
  • Belleville washers are springs shaped like a washer. They are used in Sealed Track to help keep the system sealed.

הצג עוד
מפרט למק"ט 2P-0043

יחידות מידה

ארה"במטרי
Number of Track Sections: 43.0
Track Pitch (mm): 228.6
Bolt Size (in): 7/8
Track Pitch (in): 9.0
Bolt Size (mm): 7/8
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 2P-0043

מטעין מסוג מסלול

983

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה