HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm

Cuscinetto a manicotto lungo 63,5 mm del diametro esterno di 120,828 mm Cat® per attrezzi

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm
2V-0266: Cuscinetto a manicotto del diametro esterno di 120,828 mm

Cuscinetto a manicotto lungo 63,5 mm del diametro esterno di 120,828 mm Cat® per attrezzi
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
Diagramma delle parti per 2V-0266
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 2V-0266

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Scanalatura interna: NESSUN FORO DI INGRASSAGGIO NEL CUSCINETTO
Diametro interno (mm): 102
Diametro interno (pollici): 4,01
Diametro esterno (mm): 121
Diametro esterno (pollici): 4,76
Lunghezza totale (mm): 64
Lunghezza totale (pollici): 2,5
Diametro interno approssimativo (mm): 102
Lunghezza totale approssimativa (mm): 64
Fori trasversali: No
Scanalatura esterna: No
Diametro esterno approssimativo (mm): 121
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2V-0266

ATTREZZATURA

PM-465 PM-565

DOZER GOMMATO

993K 993

ESCAVATORE

235C 245D 235B 235C 245 245B 235 235D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto