335-3395: Spanner Wrench
HomeForniture per officinaStrumentiChiavi335-3395: Spanner Wrench
Home335-3395: Spanner Wrench

335-3395: Spanner Wrench

Cat® Spanner Wrench is used for the removal and installation of the accumulator on a pipelayer, ensures accurate handling and secure fitting

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

335-3395: Spanner Wrench
335-3395: Spanner Wrench
335-3395: Spanner Wrench
335-3395: Spanner Wrench

335-3395: Spanner Wrench

Cat® Spanner Wrench is used for the removal and installation of the accumulator on a pipelayer, ensures accurate handling and secure fitting

Marchio: Cat

Descrizione per codice 335-3395

The Spanner Wrench removes and installs accumulators on pipelayers, ensuring that these major hydraulic components are securely attached and maintained. The wrench provides the necessary torque and precision to handle the nuts used in accumulator assemblies, supporting the proper function and longevity of the hydraulic system.

Attributes:
• Used with 1/2" square drive ratchet wrench.
• Positive engagement (three pins) reduces the risk of damage to the accumulator.
• Black oxide coated to resist corrosion.

Applications:
The Spanner Wrench is a major tool for maintaining accumulators on pipelayers, ensuring that hydraulic systems function smoothly and efficiently.

Caratteristiche tecniche per il codice 335-3395

Unità di misura

    Overall Length (in):

    5,391

    Overall Width (in):

    1,551

    Overall Height (in):

    4,774

    Weight (lb):

    1,521

    Material:

    Coating Mixed: Nonmetallic, Sealants / Adhesives Adhesive, Structural Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito