HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore421-1305: KIT GUARNIZIONE (F)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore421-1305: KIT GUARNIZIONE (F)
421-1305: KIT GUARNIZIONE (F)

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
421-1305: KIT GUARNIZIONE (F)
421-1305: KIT GUARNIZIONE (F)

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mm
114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mmQuantità: 12
6V-8977: Diametro foro 25,17 mm Tenuta a labbro in gomma
6V-8977: Diametro foro 25,17 mm Tenuta a labbro in gommaQuantità: 1
5L-8991: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento spessa 0,78 mm
5L-8991: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento spessa 0,78 mmQuantità: 1
1P-0436: Guarnizione delle tubazioni del filtro del combustibile spessore 1,2 mm
1P-0436: Guarnizione delle tubazioni del filtro del combustibile spessore 1,2 mmQuantità: 1
8H-9204: rondella di feltro con diametro esterno di 22 mm
8H-9204: rondella di feltro con diametro esterno di 22 mmQuantità: 14
6N-2508: Guarnizione del coperchio del motore spessa 0,79 mm
6N-2508: Guarnizione del coperchio del motore spessa 0,79 mmQuantità: 1
5P-8119: Anello di tenuta diametro interno 17,04 mm
5P-8119: Anello di tenuta diametro interno 17,04 mmQuantità: 12
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90A
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90AQuantità: 1
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBR
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBRQuantità: 1
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mmQuantità: 3
1S-0004: O-ring VMQ 70A 5,33 x 18,42mm
1S-0004: O-ring VMQ 70A 5,33 x 18,42mmQuantità: 2
4N-1104: Guarnizione della linea del combustibile spessa 0,79 mm
4N-1104: Guarnizione della linea del combustibile spessa 0,79 mmQuantità: 1
5P-0796: Tenuta a doppio labbro diametro albero 12,7 mm
5P-0796: Tenuta a doppio labbro diametro albero 12,7 mmQuantità: 2
4M-8303: Anello di tenuta diametro interno 20,29 mm
4M-8303: Anello di tenuta diametro interno 20,29 mmQuantità: 3
6V-4314: Anello di tenuta 5,33 x 129,54mm 75A FKM
6V-4314: Anello di tenuta 5,33 x 129,54mm 75A FKMQuantità: 1
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 3
6J-2419: diametro interno 36,17 mm Guarnizione-O-Ring
6J-2419: diametro interno 36,17 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
6H-9691: O-ring di tenuta con diametro interno di 2,9 mm
6H-9691: O-ring di tenuta con diametro interno di 2,9 mmQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 3
2P-8697: Guarnizione del collegamento del regolatore di spessore 0,78 mm
2P-8697: Guarnizione del collegamento del regolatore di spessore 0,78 mmQuantità: 1
2P-8643: Guarnizione della linea del combustibile spessa 0,78 mm
2P-8643: Guarnizione della linea del combustibile spessa 0,78 mmQuantità: 2
2P-8669: Guarnizione del regolatore, spessore 0,79 mm
2P-8669: Guarnizione del regolatore, spessore 0,79 mmQuantità: 1
4N-1105: Guarnizione della flangia a due fori spessore 0,8 mm
4N-1105: Guarnizione della flangia a due fori spessore 0,8 mmQuantità: 1
4N-1870: Guarnizione del regolatore 0,78 mm
4N-1870: Guarnizione del regolatore 0,78 mmQuantità: 1
4N-1868: Guarnizione adattatore governatore spessore 0,8 mm
4N-1868: Guarnizione adattatore governatore spessore 0,8 mmQuantità: 1
4N-7465: 1,guarnizione del sistema di alimentazione da 8 mm di spessore
4N-7465: 1,guarnizione del sistema di alimentazione da 8 mm di spessoreQuantità: 1
8L-3873: Guarnizione flangia sistema di intercettazione combustibile idromeccanico
8L-3873: Guarnizione flangia sistema di intercettazione combustibile idromeccanicoQuantità: 2
5P-5601: 33,diametro interno 05 mm Guarnizione carburante
5P-5601: 33,diametro interno 05 mm Guarnizione carburanteQuantità: 2
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 1
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 10
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mm
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mmQuantità: 1
5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75A
5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75AQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 33Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 421-1305
Il kit contiene: Guarnizioni, tenute, rondelle
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 421-1305

DUMPER

773B

TRATTORE

772B

MOTORE MARINO

3412D 3412

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito