StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor421-1305: SET BRANDSTOFSYSTEEM PAKKINGEN
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor421-1305: SET BRANDSTOFSYSTEEM PAKKINGEN
421-1305: SET BRANDSTOFSYSTEEM PAKKINGEN

Brandstofsysteemkit

Merk: Cat

Productafbeeldingen
421-1305: SET BRANDSTOFSYSTEEM PAKKINGEN
421-1305: SET BRANDSTOFSYSTEEM PAKKINGEN

Brandstofsysteemkit

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

2P-8697: 0,78 mm dik goewerneur graafarm pakking
2P-8697: 0,78 mm dik goewerneur graafarm pakkingAantal: 1
2P-8643: 0,78 mm dicke Kraftstoffleitungsdichtung
2P-8643: 0,78 mm dicke KraftstoffleitungsdichtungAantal: 2
2P-8669: 0,79 mm dikke pakking voor gouverneur
2P-8669: 0,79 mm dikke pakking voor gouverneurAantal: 1
4N-1105: 0,8 mm dikke flenspakking met twee gaten
4N-1105: 0,8 mm dikke flenspakking met twee gatenAantal: 1
4N-1870: Gouverneurpakking van 0,78 mm
4N-1870: Gouverneurpakking van 0,78 mmAantal: 1
4N-1868: 0,8 mm dikke pakking van de gouverneuradapter
4N-1868: 0,8 mm dikke pakking van de gouverneuradapterAantal: 1
4N-7465: 1,8 mm dikke pakking van het brandstofsysteem
4N-7465: 1,8 mm dikke pakking van het brandstofsysteemAantal: 1
8L-3873: Hydromechanische brandstofafsluitsysteem flenspakking
8L-3873: Hydromechanische brandstofafsluitsysteem flenspakkingAantal: 2
5P-5601: 33,05 mm brandstofafdichting met binnendiameter
5P-5601: 33,05 mm brandstofafdichting met binnendiameterAantal: 2
7J-0204: O-RINGAFDICHTING
7J-0204: O-RINGAFDICHTINGAantal: 1
8L-2779: O-ring
8L-2779: O-ringAantal: 8
5F-9144: 7,65 mm binnendiameter afdichting O-ring
5F-9144: 7,65 mm binnendiameter afdichting O-ringAantal: 1
3J-1907: 11,89 mm binnendiameter afdichtingsring
3J-1907: 11,89 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 10
3K-0360: 16,36 mm binnendiameter O-ringafdichting
3K-0360: 16,36 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
114-8718: 26,64 mm binnendiameter brandstofsysteem O-ringafdichting
114-8718: 26,64 mm binnendiameter brandstofsysteem O-ringafdichtingAantal: 12
6V-8977: 25,17 mm asgat diameter rubberen lipvormige afdichting
6V-8977: 25,17 mm asgat diameter rubberen lipvormige afdichtingAantal: 1
5L-8991: 0,78 mm dikke pakking van het behuizingsdeksel
5L-8991: 0,78 mm dikke pakking van het behuizingsdekselAantal: 1
5P-8119: O-ring afdichting met een binnendiameter van 17,04 mm
5P-8119: O-ring afdichting met een binnendiameter van 17,04 mmAantal: 12
6N-2508: 0,79 mm dikke pakking van de motorkap
6N-2508: 0,79 mm dikke pakking van de motorkapAantal: 1
1P-0436: Pakking voor 1,2 mm dikke brandstoffilterleidingen
1P-0436: Pakking voor 1,2 mm dikke brandstoffilterleidingenAantal: 1
1J-9671: O-RINGAFDICHTING
1J-9671: O-RINGAFDICHTINGAantal: 1
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mm
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mmAantal: 3
8H-9204: 22 mm buitendiameter vilten sluitring
8H-9204: 22 mm buitendiameter vilten sluitringAantal: 14
4J-7533: AFDICHTING-O-RING-STOR
4J-7533: AFDICHTING-O-RING-STORAantal: 1
1S-0004: O-RINGAFDICHTING
1S-0004: O-RINGAFDICHTINGAantal: 2
4N-1104: 0,79 mm dikke pakking voor brandstofleiding
4N-1104: 0,79 mm dikke pakking voor brandstofleidingAantal: 1
5P-0796: Dubbele lipvormige afdichting met asdiameter van 12,7 mm
5P-0796: Dubbele lipvormige afdichting met asdiameter van 12,7 mmAantal: 2
4M-8303: 20,29 mm binnendiameter afdichting O-ring
4M-8303: 20,29 mm binnendiameter afdichting O-ringAantal: 3
6V-4314: 129,54 mm O-ringafdichting met binnendiameter
6V-4314: 129,54 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 1
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Aantal: 3
3D-2824: 23,47 mm binnendiameter afdichting-O-ring
3D-2824: 23,47 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 3
6H-9691: O-ringafdichting met een binnendiameter van 2,9 mm
6H-9691: O-ringafdichting met een binnendiameter van 2,9 mmAantal: 1
1 tot 32 van 33 weergevenMeer laden
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 421-1305
Kit omvat: Pakkingen, afdichtingen, sluitring
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 421-1305

TRUCK

773B

TREKKER

772B

SCHEEPSMOTOR

3412D 3412

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen