Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit cuscinetti apparato propulsore446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit cuscinetti apparato propulsore446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

198-3173: Assemblaggio cuscinetto
198-3173: Assemblaggio cuscinettoQuantità: 4
200-4215: 229,rondella di spinta con diametro interno di 5 mm
200-4215: 229,rondella di spinta con diametro interno di 5 mmQuantità: 2
7X-4781: Anello di tenuta del diametro interno di 1.075 mm
7X-4781: Anello di tenuta del diametro interno di 1.075 mmQuantità: 1
563-8599: Gruppo tenuta Duo-Cone
563-8599: Gruppo tenuta Duo-ConeQuantità: 1
2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm
2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mmQuantità: 6
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBRQuantità: 1
380-1397: Anello di tenuta del diametro interno di 532,21 mm
380-1397: Anello di tenuta del diametro interno di 532,21 mmQuantità: 2
363-0638: cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 145 mm
363-0638: cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 145 mmQuantità: 1
344-6089: Cuscinetto-Rullo sferico
344-6089: Cuscinetto-Rullo sfericoQuantità: 1
137-4350: Anello di tenuta diametro interno 417,96 mm
137-4350: Anello di tenuta diametro interno 417,96 mmQuantità: 1
2A-3398: Guarnizione della coppa dell'olio spessore 2,04 mm Cat
2A-3398: Guarnizione della coppa dell'olio spessore 2,04 mm CatQuantità: 1
7J-9108: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 15,72 mm
7J-9108: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 15,72 mmQuantità: 4
436-2594: 101,cuscinetto a rulli con diametro interno di 62 mm
436-2594: 101,cuscinetto a rulli con diametro interno di 62 mmQuantità: 8
5P-5045: Cuscinetto a sfere a fila singola
5P-5045: Cuscinetto a sfere a fila singolaQuantità: 1
2D-6506: Anello di tenuta diametro interno 736,6 mm
2D-6506: Anello di tenuta diametro interno 736,6 mmQuantità: 1
2S-4071: O-ring VMQ 70A 3,53 x 171,04mm
2S-4071: O-ring VMQ 70A 3,53 x 171,04mmQuantità: 1
346-1110: Piastra di spinta con diametro di 134 mm
346-1110: Piastra di spinta con diametro di 134 mmQuantità: 1
212-5030: Cuscinetto - Cono (resistente ai detriti)
212-5030: Cuscinetto - Cono (resistente ai detriti)Quantità: 2
175-3770: Cuscinetto - Coppa (resistente ai detriti)
175-3770: Cuscinetto - Coppa (resistente ai detriti)Quantità: 2
423-2091: Gruppo tenuta Duo-Cone
423-2091: Gruppo tenuta Duo-ConeQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 20 di 20
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 446-8050

Descrizione:Il kit cuscinetti del riduttore finale contiene tutti i cuscinetti, le tenute e le guarnizioni che devono essere sostituite durante ogni ricostruzione. Attributi: i kit di cuscinetti per riduttori finali Caterpillar garantiscono la fornitura di tutte le parti per l'applicazione a un prezzo scontato. Applicazione consigliata:Tutte le applicazioni

Visualizza di più
Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 446-8050

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 446-8050

DUMPER

793F 793F XQ

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito