Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de lagăre pentru tren de rulare446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MAȘINĂ CU ROȚI)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de lagăre pentru tren de rulare446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MAȘINĂ CU ROȚI)
446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MAȘINĂ CU ROȚI)

Kit lagăr transmisie finală camion minier

Marcă: Cat

fallback-image
446-8050: KIT-FNL DRV OVHL (MAȘINĂ CU ROȚI)

Kit lagăr transmisie finală camion minier

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

7X-4781: GARNITURĂ
7X-4781: GARNITURĂCantitate: 1
200-4215: Șaibă de presiune
200-4215: Șaibă de presiuneCantitate: 2
198-3173: ANSAMBLU RULMENT
198-3173: ANSAMBLU RULMENTCantitate: 4
563-8599: Duo Seal Group
563-8599: Duo Seal GroupCantitate: 1
2S-4078: 3 x 37.47mm 90A NBR O-Ring
2S-4078: 3 x 37.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-RingCantitate: 6
175-3770: Lagăr - Conic (rezistent la reziduuri)
175-3770: Lagăr - Conic (rezistent la reziduuri)Cantitate: 2
212-5030: Lagăr - Conic (rezistent la reziduuri)
212-5030: Lagăr - Conic (rezistent la reziduuri)Cantitate: 2
2D-6506: 736.6mm Inside Diameter Seal-O-Ring
2D-6506: 736.6mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
346-1110: Placă de presiune
346-1110: Placă de presiuneCantitate: 1
2S-4071: GARNITURĂ INELARĂ
2S-4071: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
423-2091: GRUP GARNITURĂ DUO
423-2091: GRUP GARNITURĂ DUOCantitate: 1
380-1397: GARNITURĂ INELARĂ
380-1397: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
344-6089: Rulment-Role sferice
344-6089: Rulment-Role sfericeCantitate: 1
363-0638: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
363-0638: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)Cantitate: 1
436-2594: LAGĂR
436-2594: LAGĂRCantitate: 8
137-4350: GARNITURĂ
137-4350: GARNITURĂCantitate: 1
5P-5045: RULMENT CU BILE CU UN SINGUR RÂND
5P-5045: RULMENT CU BILE CU UN SINGUR RÂNDCantitate: 1
2A-3398: 2.04mm Thick Oil Pan Gasket
2A-3398: 2.04mm Thick Oil Pan GasketCantitate: 1
7J-9108: 1.78 x 15.72mm 90A NBR O-Ring
7J-9108: 1.78 x 15.72mm 90A NBR O-RingCantitate: 4
Se afișează 1 până la 20 din 20
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 446-8050

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 446-8050

CAMION

793F 793F XQ

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită