HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkslagersett446-8050: SETT-FNL DRV OVHL (HJULMASKIN)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkslagersett446-8050: SETT-FNL DRV OVHL (HJULMASKIN)
446-8050: SETT-FNL DRV OVHL (HJULMASKIN)

Sluttdrevslagersett for gruvedumper

Merke: Cat

fallback-image
446-8050: SETT-FNL DRV OVHL (HJULMASKIN)

Sluttdrevslagersett for gruvedumper

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

212-5030: Lager - kjegle (resistant)
212-5030: Lager - kjegle (resistant)Antall: 2
175-3770: Lager - kopp (avfallsbestandig)
175-3770: Lager - kopp (avfallsbestandig)Antall: 2
346-1110: 134 mm diameter trykkplate
346-1110: 134 mm diameter trykkplateAntall: 1
2S-4071: 171,04 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
2S-4071: 171,04 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
2D-6506: 736,6 mm innvendig diameter O-Ring etning
2D-6506: 736,6 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
423-2091: TETNINGSGRUPPE DUO
423-2091: TETNINGSGRUPPE DUOAntall: 1
137-4350: O-ringtetning med 417,96 mm innvendig diameter
137-4350: O-ringtetning med 417,96 mm innvendig diameterAntall: 1
344-6089: Sfærisk rullelager
344-6089: Sfærisk rullelagerAntall: 1
380-1397: 532,21 mm innvendig diameter tetning-O-ring
380-1397: 532,21 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
436-2594: 101,62 mm indre diameter rullelager
436-2594: 101,62 mm indre diameter rullelagerAntall: 8
5P-5045: LAGER
5P-5045: LAGERAntall: 1
363-0638: 145 mm utvendig diameter hylselager
363-0638: 145 mm utvendig diameter hylselagerAntall: 1
2A-3398: 2,04 mm tykk pakning til oljetank
2A-3398: 2,04 mm tykk pakning til oljetankAntall: 1
7J-9108: O-RINGTETNING-ORFS
7J-9108: O-RINGTETNING-ORFSAntall: 4
200-4215: 229,5 mm innvendig diameter trykkskive
200-4215: 229,5 mm innvendig diameter trykkskiveAntall: 2
7X-4781: 1075 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
7X-4781: 1075 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
198-3173: LAGER
198-3173: LAGERAntall: 4
563-8599: TETNINGSGRUPPE DUO
563-8599: TETNINGSGRUPPE DUOAntall: 1
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 6
Viser 1 til 20 av 20
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 446-8050

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 446-8050

LASTEBIL

793F 793F XQ

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet