HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi articolazione461-3810: Articolazione cingolo a 45 giunti
Home461-3810: Articolazione cingolo a 45 giunti

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

.

Descrizione per codice 461-3810

Descrizione:
I ricambi per impieghi generici Cat® hanno un prezzo di acquisto iniziale e una durata competitivi rispetto agli standard di settore per applicazioni mirate.

Attributi:
I ricambi per impieghi generici sono coperti dalla garanzia standard sui ricambi Cat®.
I ricambi per impieghi generici soddisfano le aspettative del settore in termini di durata e tecnologia.

Applicazione:
I ricambi per impieghi generali sono progettati per applicazioni leggere e moderate e un utilizzo ridotto.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che, nello Stato della California, sono ritenuti causa di tumori, di difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 461-3810

Unità di misura

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7,985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.835

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.047

    Rail To Bushing OD (in):

    1.26

    Bushing OD (in):

    2.52

    Link Outside Spread (in):

    7.295

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.354

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.079

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.346

    Pin Length (in):

    9.055

    Link Height (in):

    4.528

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    45,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.083

    Master Link Type:

    Slip Fit Master

Modelli compatibili per il codice 461-3810

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito