461-3810: 45 조인트 트랙 링크
홈차대트랙 구성품링크 어셈블리461-3810: 45 조인트 트랙 링크
홈461-3810: 45 조인트 트랙 링크

461-3810: 45 조인트 트랙 링크

일반 부하 링크 어셈블리

브랜드: Cat

제품 이미지

461-3810: 45 조인트 트랙 링크
461-3810: 45 조인트 트랙 링크
461-3810: 45 조인트 트랙 링크
461-3810: 45 조인트 트랙 링크

461-3810: 45 조인트 트랙 링크

일반 부하 링크 어셈블리

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 461-3810에 대한 설명

설명:
Cat® 일반 부하 부품은 목표 작업을 위한 산업 표준 대비 경쟁력 있는 수명으로 경쟁력 있는 최초 가격을 제공합니다.

특성:
일반 부하 부품에는 표준 Cat® 부품 보증이 적용됩니다.
일반 부하 부품은 내구성과 기술에 대한 업계의 기대치를 충족합니다.

작업:
일반 부하 부품은 보통 및 경량 작업과 낮은 활용도를 위해 설계되었습니다.
자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있는 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 461-3810 사양

측정 단위

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7.985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.835

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.047

    Rail To Bushing OD (in):

    1.26

    Bushing OD (in):

    2.52

    Link Outside Spread (in):

    7.295

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.354

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.079

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.346

    Pin Length (in):

    9.055

    Link Height (in):

    4.528

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    45.0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.083

    Master Link Type:

    Slip Fit Master

부품 번호 461-3810의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료