హోమ్అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు461-3810: 45 జాయింట్ ట్రాక్ లింక్

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి

.

పార్ట్ నంబర్ 461-3810 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
Cat® జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు లక్షిత అప్లికేషన్ ల కోసం పోటీ జీవితం వర్సెస్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలతో పోటీ ప్రారంభ కొనుగోలు ధరను అందిస్తాయి.

లక్షణాలు:
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు ప్రామాణిక Cat® పార్ట్స్ వారెంటీ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడతాయి.
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు మన్నిక మరియు సాంకేతికత కోసం పరిశ్రమ అంచనాలను తీరుస్తాయి.

పూత:
సాధారణ డ్యూటీ భాగాలు ఒక మాదిరి మరియు తేలికపాటి అనువర్తనాలు మరియు తక్కువ వినియోగం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
మరింత సమాచారం కోసం మీ యజమాని మాన్యువల్ ను సంప్రదించండి లేదా మీ స్థానిక Cat డీలర్ ను సంప్రదించండి.

హెచ్చరిక:ఈ ఉత్పత్తి మిమ్మల్ని లెడ్, లెడ్ సమ్మేళనాల వంటి రసాయనాల బారిన పడేలా చేస్తుంది. ఇవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో కేన్సర్‌తో పాటు పుట్టుకలో లోపాలు, పునరుత్పత్తి సమస్యలను కలిగించాయి. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.gov కు వెళ్లండి.

పార్ట్ నంబర్ 461-3810 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7.985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.835

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.047

    Rail To Bushing OD (in):

    1.26

    Bushing OD (in):

    2.52

    Link Outside Spread (in):

    7.295

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.354

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.079

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.346

    Pin Length (in):

    9.055

    Link Height (in):

    4.528

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    45.0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.083

    Master Link Type:

    Slip Fit Master

పార్ట్ నంబర్ 461-3810కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది