HomeMotoreSistema turbocompressoreTurbocompressori e gruppi turbocompressore4P-3819: Bullone flangiato esagonale
HomeMotoreSistema turbocompressoreTurbocompressori e gruppi turbocompressore4P-3819: Bullone flangiato esagonale
4P-3819: Bullone flangiato esagonale

Bullone flangiato esagonale M6x1 Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4P-3819: Bullone flangiato esagonale
4P-3819: Bullone flangiato esagonale
4P-3819: Bullone flangiato esagonale
4P-3819: Bullone flangiato esagonale
4P-3819: Bullone flangiato esagonale

Bullone flangiato esagonale M6x1 Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 4P-3819

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 0.866
Lunghezza bullone (mm): 22,0
Tipo di bullone: Testa flangiata esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 0,118
Lunghezza presa (mm): 3,0
Altezza (mm): 12,7
Filettatura: Grossolano
Altezza (pollici): 0,5
Larghezza (mm): 12,7
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): M6-1
Materiale: Acciaio bassolegato,Sigillanti/Adesivi, adesivo,Lega di zinco
Lunghezza (pollici): 1,0
Lunghezza (mm): 25,4
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4P-3819

MOTORE - INDUSTRIALE

SPS342 SPT342 SCT673 PR20B 3512C 3508 3512B 3406B C175-16 3412 3406E 3406C 3512 3412E 3412C 3516 3408E 3508 G3412 G3408C G3408B G3512 G3516 G3508

ATTREZZATURA

PM-565B

RIGENERATRICE

SM-350 RM-250C RM-350 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

PRODOTTI MARINI

3512C 3516 3512 3508 C175-16 3406E 3516B 3516C 3516C 3512C 3512B 3512 3508 G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3508 3516 3512 3512C SR5 3508 3412C 3406E 3516C

ARTICULATED DUMP TRUCK

D400E II D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D

GENERATORE

SR500 SR4 SR5 SR4B

POSATUBI

587R

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

3508 3512 3516C C175-16

MOTORE - DUMPER

3406C 3406B

MOTORSCRAPER GOMMATO

623B 651B 623E 623F 651E 621B 657E 621E 621F 621 627B 627E 627F 623F 623E 627F 621E 621F 621B

TRATTORE CINGOLATO

D8L D9R D9L D9N D9 GC D10N D10R

DUMPER A TELAIO RIGIDO

798 AC 797F

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

PM3508 PM3516 PM3412 C175-16 C175-20 3516C 3508PETROL 3512C 3406E 3412 3608 G3412C 3412C 3516B 3508 3512 3508B 3516

DOZER GOMMATO

814B

ESCAVATORE

245D

MOTORGRADER

24H

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R2900

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito