HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama4T-6457: Tagliente
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama
4T-6457: Tagliente
4T-6457: Tagliente

Tagliente 9U, D9G da 28,5 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4T-6457: Tagliente
4T-6457: Tagliente
4T-6457: Tagliente
4T-6457: Tagliente
4T-6457: Tagliente

Tagliente 9U, D9G da 28,5 mm
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
Diagramma delle parti per 4T-6457
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 4T-6457

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 28,5
Overall Length (mm): 907
End 2 Hole Offset (mm): 72,5
Width (in): 12,008
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,709
End 2 Hole Offset (in): 2,854
Width (mm): 305
End 1 Hole Offset (in): 2,854
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 72,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4T-6457

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto