DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice4T-6457: Řezný břit
Domů
Pracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity radlicŘezné břity radlice
4T-6457: Řezný břit
4T-6457: Řezný břit

Řezný břit 9U, D9G 28,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
4T-6457: Řezný břit
4T-6457: Řezný břit
4T-6457: Řezný břit
4T-6457: Řezný břit
4T-6457: Řezný břit

Řezný břit 9U, D9G 28,5 mm

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 4T-6457
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 4T-6457

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 28,5
Overall Length (mm): 907
End 2 Hole Offset (mm): 72,5
Width (in): 12,008
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,709
End 2 Hole Offset (in): 2,854
Width (mm): 305
End 1 Hole Offset (in): 2,854
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 72,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4T-6457

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.