Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামব্লেড কাটিং এজ ও এন্ড বিটব্লেড কাটিং প্রান্ত4T-6457: কাটিং এজ
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামব্লেড কাটিং এজ ও এন্ড বিটব্লেড কাটিং প্রান্ত
4T-6457: কাটিং এজ
4T-6457: কাটিং এজ

9U, D9G, কাটিং এজ 28.5mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4T-6457: কাটিং এজ
4T-6457: কাটিং এজ
4T-6457: কাটিং এজ
4T-6457: কাটিং এজ
4T-6457: কাটিং এজ

9U, D9G, কাটিং এজ 28.5mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4T-6457 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4T-6457 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 28.5
Overall Length (mm): 907
End 2 Hole Offset (mm): 72.5
Width (in): 12.008
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35.709
End 2 Hole Offset (in): 2.854
Width (mm): 305
End 1 Hole Offset (in): 2.854
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 72.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4T-6457 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন