Descrizione:
Le due cinghie trapezoidali della pompa di trasmissione presentano una sezione trasversale trapezoidale che consente di trasferire il movimento rotatorio tra due pulegge. Utilizzate per collegare la pompa di trasmissione e il motore ausiliario. La pompa di trasmissione ha la funzione di far circolare il liquido o l'aria, mentre il motore ausiliario alimenta attrezzature aggiuntive come ventole o compressori. La cinghia trasmette la forza di rotazione dalla pompa di trasmissione al motore ausiliario, consentendo all'attrezzatura di funzionare in sincronia.
Attributi:
• Realizzata in gomma, si inserisce perfettamente nella scanalatura corrispondente.
• Assicura alta efficienza con minima perdita di energia.
• Lunghezza effettiva: 5,115 - 5,165 mm (201,378 - 203,346 in)
• Larghezza della scanalatura della puleggia: 15,2 mm (0,598 in)
• Angolo della scanalatura della puleggia: 40°
Applicazioni:
Un set di cinghia a V per la pompa di trasmissione aiuta a trasmettere la potenza dal motore di trasmissione al motore della pompa ed è utilizzato esclusivamente nelle pialle a freddo Cat PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 Cold Planer.